PhaseCap® Energy コンデンサ

B25674A4132J880

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : B25674C4132J880 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2021年5月21日
最終受注日 : 2021年8月30日
最終出荷日 : 2021年8月30日
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PhaseCap Energy gas 3-phase
タイプ
MKK480-D-13.8-03
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
85mm
高さ
200mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
13.8kvar
出力 [60Hz]
16.6kvar
静電容量
63.5μF
定格電圧
480VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Inert gas
巻方式
Stacked
その他詳細
データシートを参照してください