PhaseCap® Energy コンデンサ

B25674C4052J080

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PhaseCap Energy Plus gas 3-phase
タイプ
MKK480-D-5.0-03
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
75mm
高さ
164mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
5kvar
出力 [60Hz]
6kvar
静電容量
23μF
定格電圧
480VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Inert gas
巻方式
Stacked
その他詳細
データシートを参照してください