PhaseCap® Premium コンデンサ

B25667C4237A375(MKK415-D-12.5-01)

製品ステータス
生産中止
推奨代替シリーズ/タイプ : B25674C*, B25675C* (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2022年4月14日
最終受注日 : 2022年9月30日
最終出荷日 : 2022年12月31日
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PhaseCap Premium 3-phase
タイプ
MKK415-D-12.5-01
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径
116mm
高さ
164mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
12.5kvar
出力 [60Hz]
15kvar
静電容量
77μF
定格電圧
415VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Inert gas
巻方式
Concentric
認証規格
CSA
cUL
GOST
特徴
備考
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く