DCリンク用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)

B25690F0108K901

製品ステータス
量産体制
タイプ
B25690
用途
General purpose
DC link
Drives
形式
MKP DC
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
85.00mm Nom.
高さ (H)
257.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
1.035mF
定格電圧 [DC]
900V
ピーク電流(Max.)
4.7kA
サージ電流
14.2kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
1.4mΩ
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子
Female M6
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール