DCリンク用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)

B25696H1127K611

製品ステータス
量産体制
タイプ
B25696H
用途
DC link
Frequency converters
Solar
Wind power
Drives
形式
MKP DC Resin Top
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
100.00mm Nom.
高さ (H)
102.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
120μF
定格電圧 [DC]
1.6kV
ピーク電流(Max.)
5.2kA
サージ電流
15.7kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子
Female M6
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール