クランプフィルタ(ケース付きフェライトコア)

ZCAT12VN2-BK

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : ZCAT12V-BK (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2022年6月3日
最終受注日 : 2023年3月31日
最終出荷日 : 2023年9月30日
用途
車載グレード
製品タイプ
車載タイプ
対応ケーブル寸法
Φ12mm
シリーズ
ZCAT-V
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

A
34.60mm ±1.50mm
B
12.50mm ±1.50mm
C
31.20mm ±1.50mm
D
27.20mm ±1.50mm
E
6.00mm Nom.

電気的特性

インピーダンス (Min.) / Ω
140 at 100MHz

その他

使用温度範囲
-40~125°C
AEC-Q200
NO
ケースカラー
黒
梱包数
150pcs
重量
45.5g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...