パワーライン用コモンモードチョーク/フィルタ

ACM7060-701-2PL-TL01

製品ステータス
量産体制
シリーズ
ACM
タイプ
ACM7060
用途
一般用途
機能 / 特徴
Commonコモンモード
ライン数
シングルチョーク
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

デザインと寸法

デザイン
長さ
7.00mm ±0.20mm
6.00mm ±0.20mm
高さ
3.50mm Max.

電気的特性

インダクタンス
1.5μH (参考)
定格電流
4A
直流抵抗 (Typ.)

その他

使用温度範囲
-40~85°C
使用温度範囲(自己温度上昇含む)
AEC-Q200
NO
その他詳細
カタログを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く