フェライトコア
H5C2T31X8X19
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
積層セラミックチップコンデンサ
C3225X7R2A105K200AE
Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ
C5750X7S3D472K200KA
Capacitance=4.7nF
Edc=2000V
T.C.=X7S
LxWxT:5.7x5x2mm
High Volt. (1000V and over)

積層セラミックチップコンデンサ
CGA8R4C0G2J223J320KA
Capacitance=22nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x3.2x3.2mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層型リード付きコンデンサ
FG28X7R1H104KNT00
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General

インダクタ(コイル)
VLS5045EX-101M
L=100μH
Rated current=0.8A
L x W x T :
5 x 5 x 4.5mm

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACM2012-361-2P-T002
|Z|=360Ω at 100MHz
Rated current=0.22A
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm

チップNTCサーミスタ(センサ)
NTCG164QF474HT1S
Resistance (at 25°C)=470kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%

フェライトコア
EMC_SP(HF56)
EMC Suppression(SP)
HF56

フェライトコア
H5AT20X5X10
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=20x10x5

フェライトコア
H5AT20X7.5X14.5
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=20x14.5x7.5