フェライトコア
HF70RH10x20x5
|
|
寸法
Size (IEC 62317) AxBxC |
|
その他詳細 |
電気的特性
Core Factor |
|
Effective Cross-Sectional Area |
|
Effective Magnetic Path Length |
|
Effective Core Volume |
|
AL Value / (nH / N²) |
|
コアロス / (W / set) [Max.] |
|
エアギャップ |
|
重量 |
|
電気的特性(材料)
初透磁率 μi |
|
飽和磁束密度 Bs / mT |
|
キュリー温度 Tc [Min.] |
|
コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ
C3225JB1C226M250AA
Capacitance=22μF
Edc=16V
T.C.=JB
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General

積層セラミックチップコンデンサ
CGA3E1X5R1A335K080AC
Capacitance=3.3μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

インダクタ(コイル)
NLC453232T-1R0K-PF
L=1μH
DC Resistance=0.11Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm

リード付きインダクタ(リード付きコイル)
TSL1315RA-471K1R1-PF

SMDディスクバリスタ
B72650M0251K072
Max. Operating Voltage [AC]=250Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A

フェライトコア
HF60T104X20X80
EMC Suppression (T)
Dimensions(AxBxC)=104X20X80

フェライトコア
HF70BB9.5x10.4x4.9
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=9.5x10.4x4.9

フェライトコア
HF70BB9x10x4.5
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=9x10x4.5

フェライトコア
HF70BB9x5x4.5
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=9x5x4.5

フェライトコア
HF70RH12.3x20x7
EMC Suppression(RH)
Dimensions(AxBxC)=12.3x20x7