フェライトコア
HF90T31X13X19
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層型リード付きコンデンサ
FA14X7R1H105KRU00
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
電源ライン用EMCフィルタ
B84111F0000B030
1-phase(250V), Rated Current:3A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84113H0000M120
1-phase(250V), Rated Current:20A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84142C0400S081
DC(1500V), Rated Current:400A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143B0150S020
3-phase/3-Lines(530V), Rated Current:150A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143B0320S020
3-phase/3-Lines(530V), Rated Current:320A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84243A6065N107
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:65A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84771A0016A000
1-phase(250V), Rated Current:16A
IEC Inlet type
電源ライン用EMCフィルタ
MBS-1215-22
電源ライン用EMCフィルタ
RSEN-2300
1-phase(250V), Rated Current:300A
Multipurpose, Block terminal