フェライトコア

HS12T31X8X19

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : なし
コア形状
トロイダル(トロイダル)
特徴
EMIEMI
Sw PowerFor Switching Power Supplies
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
HS12
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細

電気的特性

Core Factor
1.6mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
47.1mm²
Effective Magnetic Path Length
75.5mm
Effective Core Volume
3550mm³
AL Value / (nH / N²)
8700 ±30% (150kHz, 0.5mA, 10Ts)
コアロス / (W / set) [Max.]
エアギャップ
0 mm
重量
17g

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
12000±25%
飽和磁束密度 Bs / mT
430 (1194A/m, 25°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
130°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る