フェライトコア
PC40 SP79X70X10
|
|
寸法
Size (IEC 62317) AxBxC |
|
その他詳細 |
電気的特性
Core Factor |
|
Effective Cross-Sectional Area |
|
Effective Magnetic Path Length |
|
Effective Core Volume |
|
AL Value / (nH / N²) |
|
コアロス / (W / set) [Max.] |
|
エアギャップ |
|
重量 |
|
電気的特性(材料)
初透磁率 μi |
|
飽和磁束密度 Bs / mT |
|
キュリー温度 Tc [Min.] |
|
コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています

チップビーズ
MMZ1005D220CT000
|Z|=22Ω at 100MHz
Rated current=400mA
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm

クランプ型交流電流センサ
CCT261631-30-06-00
Applicable Current = 0.1 to 30Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=6mm, Housing=SMR-02V-B (JST)

フェライトコア
PC40 EC120X101X30
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/50.5/30

フェライトコア
PC40 T104X20X80
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=104x80x20

フェライトコア
PC40 UU120X160X20
U/UI/UU Cores (UU Type)
Dimensions(A/B/C)=120/80/20

フェライトコア
PE22 SP135X65X20
Planar Cores (SP Type)
Dimensions(AxBxC)=135x20x65