フェライトコア
PC40 UU120X160X20
|
|
寸法
Size (IEC 62317) AxBxC |
|
その他詳細 |
電気的特性
Core Factor |
|
Effective Cross-Sectional Area |
|
Effective Magnetic Path Length |
|
Effective Core Volume |
|
AL Value / (nH / N²) |
|
コアロス / (W / set) [Max.] |
|
エアギャップ |
|
重量 |
|
電気的特性(材料)
初透磁率 μi |
|
飽和磁束密度 Bs / mT |
|
キュリー温度 Tc [Min.] |
|
コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ
C1608X5R1C105K080AA
Capacitance=1μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層型リード付きコンデンサ
FG16X5R1H106KRT06
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:2.5mm
General

積層型リード付きコンデンサ
FG18X7R1H103KNT06
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General

積層型リード付きコンデンサ
FG18X7R1H104KNT06
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General

積層型リード付きコンデンサ
FG18X7S2A104KRT06
Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General

超高電圧セラミックコンデンサ
FHV-9AN
Capacitance=2.6nF
Edc=40kVdc
T.C.=Y5S
φDxL: 60x30mm
For High Voltage Power Supply

インダクタ(コイル)
NLFV32T-4R7M-EF
L=4.7μH
DC Resistance=0.156Ω
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm

インダクタ(コイル)
VLS252012ET-100M
L=10μH
Rated current=0.82A
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.2mm

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACM2012-202-2P-T002
|Z|=2000Ω at 100MHz
Rated current=0.15A
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm

電源ライン用EMCフィルタ
RTHN-5300
3-phase/3-line(500V), Rated Current:300A
Wide range high attenuation, Block terminal