フェライトコア

PC95PQ65/54-Z

製品ステータス
量産体制
コア形状
PQ(Large)
特徴
Low Temp CoefLow temperature coefficient
Sw PowerFor Switching Power Supplies
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
PC95
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
0.207mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
597mm²
Effective Magnetic Path Length
123mm
Effective Core Volume
73552mm³
AL Value / (nH / N²)
13500 ±25% (1kHz, 0.5mA, 100Ts)
コアロス / (W / set) [Max.]
15.5 (150mT, 100kHz, 80°C)
エアギャップ
0 mm
重量
410g

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
3300±25%
飽和磁束密度 Bs / mT
410 (1194A/m, 100°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
215°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]
280

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る