フェライトマグネット
FB3G
|
|
磁気特性
| 残留磁束密度 [Br] / mT |
|
| 保磁力 [Hcb] / (kA / m) |
|
| 保磁力 [Hcj] / (kA / m) |
|
| 最大エネルギー積 [BH] / (kJ / m³) |
|
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1005X5R0G225K050BB
Capacitance=2.2μF
Edc=4V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-B3AD101KYGNA
Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
インダクタ(コイル)
GLFR1608T100K-LR
電源ライン用EMCフィルタ
B84773A0006A000
1-phase(250V), Rated Current:6A
IEC Inlet type
TMR角度センサ
TAD4140-BAAA
Digital Output 2xSPI/PWM
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+1 (Dual)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.35 deg
フェライトコア
PC95PQ35/35Z-12
PQ Cores
Dimensions(A/B/C)=35.1/17.4/26
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CC10-0503SF-E
On-board type, Output: 8.25W, 3.3V
Isolated type, Option: DIP type
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CC10-1212DR-E
On-board type, Dual Output, Output: 10.8W, ±12V
Isolated type, Option: SMD type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS3000GT-250
Unit type, Output: 3000W, 250V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
RM24-4R5GB