AC入力電源(AC-DCコンバータ)

CME350P-1000-36/T

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
日本のみ
シリーズ
CME-P
モデル
CME350P
特徴
2MOPP
ピーク出力
SEMI-F47準拠(200VAC時のみ)
医用規格適合
オプション
端子台
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
120~370Vdc
効率
94% Typ.
定格出力電圧[DC]
36Vdc
出力電圧範囲[DC]
36.0~42.0Vdc
最大出力電流
9.7A
最大平均電流
最大ピーク電流
27.7A
最大出力電力
349.2W
最大平均電力
最大ピーク電力
997.2W

形状と寸法

形状 / 取付
オープンフレーム (基板)
業界標準サイズ
幅(W)
88mm Nom.
高さ(H)
44mm Nom.
奥行(D)
183mm Nom.
質量
770g Typ.

その他

動作温度範囲
-20~70°C
冷却方式
強制空冷
自然空冷
安全規格(認定)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
IEC62477-1 (OVCⅢ)
EN62477-1 (OVCⅢ)
安全規格(準拠)
電気用品安全法 別表第八(100VAC 時のみ)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド