AC入力電源(AC-DCコンバータ)

CME500A-12

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
日本のみ
シリーズ
CME-A
モデル
CME500A
特徴
医用規格適合
2MOPP
SEMI-F47準拠(200VAC時のみ)
オプション
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
効率
95% Typ.
定格出力電圧[DC]
12Vdc
出力電圧範囲[DC]
固定
最大出力電流
41.7A
最大平均電流
最大ピーク電流
41.7A
最大出力電力
500.4W
最大平均電力
最大ピーク電力
500.4W

形状と寸法

形状 / 取付
オープンフレーム (基板)
業界標準サイズ
3x5インチサイズ
幅(W)
76.2mm Nom.
高さ(H)
37mm Nom.
奥行(D)
127mm Nom.
質量
450g Typ.

その他

動作温度範囲
-20~70°C
冷却方式
強制空冷
自然空冷
安全規格(認定)
IEC60601-1 3rd Edition
CSA C22.2 No.60601-1 3rd Edition
EN60601-1 3rd Edition
ES60601-1 3rd Edition
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド