AC入力電源(AC-DCコンバータ)

CME60A-15/CO 新製品

販売対象地域
日本のみ
シリーズ
CME-A
モデル
CME60A
ステータス
量産体制量産体制
特徴
医用規格適合
2MOPP
SEMI-F47準拠(200VAC時のみ)
オプション
基板片面コーティング
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ  ?
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
  • スイッチング電源,AC-DCコンバータ:CME60A

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
効率
87.5% Typ.
定格出力電圧[DC]
15Vdc
出力電圧範囲[DC]
固定
最大出力電流
4A
最大出力電力
60W

形状と寸法

形状 / 取付
オープンフレーム (基板)
業界標準サイズ
2x3インチサイズ
幅(W)
50.8mm Nom.
高さ(H)
26.7mm Nom.
奥行(D)
76.2mm Nom.
質量
120g Typ.

その他

動作温度範囲
-20~70°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
IEC60601-1
CSA-C22.2 No.60601-1
EN60601-1
ES60601-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。