AC入力電源(AC-DCコンバータ)

HWS15A-24

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
HWS-A
モデル
HWS15A
特徴
SEMI-F47準拠(200VAC時のみ)
オプション
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
120~370Vdc
効率
85% Typ.
定格出力電圧[DC]
24Vdc
出力電圧範囲[DC]
19.2~28.8Vdc
最大出力電流
650mA
最大出力電力
15.6W

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
業界標準サイズ
幅(W)
26.5mm Nom.
高さ(H)
82mm Nom.
奥行(D)
80mm Nom.
質量
160g Typ.

その他

動作温度範囲
-10~70°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
電気用品安全法 別表第八(100VAC 時のみ)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

HWS15A-24

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 5
国/地域 複数地域

HWS15A-24/A

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 16
国/地域 複数地域

もっと見る

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian