AC入力電源(AC-DCコンバータ)

HWS3000G-80/HD

新製品
製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
HWS-G
モデル
HWS3000G/HD
特徴
MIL-STD-810 準拠(振動・衝撃)
SEMI-F47準拠(200VAC時のみ)
定電圧・定電流出力(CVCC)
アナログ・シリアル通信対応
オプション
高耐環境
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
効率
92% Typ.
定格出力電圧[DC]
80Vdc
出力電圧範囲[DC]
96.0 Max.Vdc
最大出力電流
37.5A
最大出力電力
3000W

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
業界標準サイズ
幅(W)
150mm Nom.
高さ(H)
61mm Nom.
奥行(D)
270mm Nom.
質量
2300g Typ.

その他

動作温度範囲
-20~70°C
冷却方式
強制空冷
安全規格(認定)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
IEC62477-1 (OVCⅢ)
EN62477-1 (OVCⅢ)
安全規格(準拠)
電気用品安全法 別表第十二
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。