AC入力電源(AC-DCコンバータ)

HWS50A-48/EVA

新製品
製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
HWS-A/E
モデル
HWS50A/E
特徴
SEMI-F47準拠(200VAC時のみ)
オプション
カバー付
プッシュイン(垂直)
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
120~370Vdc
効率
86% Typ.
定格出力電圧[DC]
48Vdc
出力電圧範囲[DC]
38.4~52.8Vdc
最大出力電流
1.1A
最大出力電力
52.8W

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
業界標準サイズ
幅(W)
31.5mm Nom.
高さ(H)
82mm Nom.
奥行(D)
132.5mm Nom.
質量
300g Typ.

その他

動作温度範囲
-10~70°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
IEC62368-1
CSA62368-1
UL62368-1
IEC62477-1 (OVCⅢ)
EN62477-1 (OVCⅢ)
CSA C22.2 No.107.1-01
UL508
安全規格(準拠)
電気用品安全法 別表第八(100VAC 時のみ)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian