AC入力電源(AC-DCコンバータ)

HWS650G-15

新製品
製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
HWS-G
モデル
HWS650G
特徴
SEMI-F47準拠(200VAC時のみ)
定電圧・定電流出力(CVCC)
アナログ・シリアル通信対応
オプション
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
効率
94% Typ.
定格出力電圧[DC]
15Vdc
出力電圧範囲[DC]
18.0 Max.Vdc
最大出力電流
43.5A
最大出力電力
652.5W

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
業界標準サイズ
幅(W)
83mm Nom.
高さ(H)
41.5mm Nom.
奥行(D)
152mm Nom.
質量
840g Typ.

その他

動作温度範囲
-20~70°C
冷却方式
強制空冷
安全規格(認定)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
電気用品安全法 別表第十二
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

この製品を見た人はこれらの製品も見ています