AC入力電源(AC-DCコンバータ)

KWS10A-24

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
KWS-A
モデル
KWS10A
特徴
オプション
オプションラインナップ
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
120~370Vdc
効率
84% Typ.
定格出力電圧[DC]
24Vdc
出力電圧範囲[DC]
固定
最大出力電流
500mA
最大出力電力
12W

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
業界標準サイズ
幅(W)
25.4mm Nom.
高さ(H)
21.5mm Nom.
奥行(D)
38.1mm Nom.
質量
35g Typ.

その他

動作温度範囲
-10~85°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
電気用品安全法 別表第十二
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

KWS10A-24

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 344
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian