AC入力電源(AC-DCコンバータ)

MS300-12

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2022年4月4日
最終受注日 : 2024年3月1日
最終出荷日 : 2024年9月30日
販売対象地域
日本のみ
シリーズ
MS
モデル
特徴
オプション
オプションラインナップ
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
互換ブラケット
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~132Vac
入力電圧範囲[DC]
90~165Vdc
効率
83% Typ.
定格出力電圧[DC]
12Vdc
出力電圧範囲[DC]
10.8~14.4Vdc
最大出力電流
25A
最大出力電力
300W

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
業界標準サイズ
幅(W)
120mm Nom.
高さ(H)
150mm Nom.
奥行(D)
250mm Nom.
質量
3800g Typ.

その他

動作温度範囲
-10~71°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド