AC入力電源(AC-DCコンバータ)

MTW15-51515-V

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : CUT35J-5FF (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2024年1月10日
最終受注日 : 2024年12月27日
最終出荷日 : 2025年6月28日
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
特徴
オプション
出力電圧調整トリマ付
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
効率
70% Typ.
定格出力電圧[DC]
+5Vdc+15Vdc-15Vdc
出力電圧範囲[DC]
+5~+5.25Vdc固定固定
最小出力電流
最大出力電流
2A0.3A0.2A
最大平均電流
最大ピーク電流
3A0.6A0.3A
総合最大(平均)出力電力
17.5W
総合最大ピーク電力

形状と寸法

形状 / 取付
オープンフレーム (基板)
業界標準サイズ
幅(W)
50mm Nom.
高さ(H)
26mm Nom.
奥行(D)
127mm Nom.
質量
150g Typ.

その他

動作温度範囲
-10~60°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
電気用品安全法
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

カタログ/仕様

技術資料

セレクションガイド