AC入力電源(AC-DCコンバータ)

PFE300SA-12

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
PFE-SA
モデル
PFE300SA
特徴
オプション
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
効率
85% Typ.
定格出力電圧[DC]
12Vdc
出力電圧範囲[DC]
9.6~14.4Vdc
最大出力電流
25A
最大出力電力
300W

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
業界標準サイズ
フルブリックサイズ
幅(W)
61mm Nom.
高さ(H)
12.7mm Nom.
奥行(D)
116.8mm Nom.
質量
200g Typ.

その他

動作温度範囲
-40~100°C
冷却方式
伝導放熱
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

PFE300SA-12

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 41
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian