AC入力電源(AC-DCコンバータ)

RWS600B-12/CO2I

新製品
製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
RWS-B
モデル
RWS600B
特徴
SEMI-F47準拠(200VAC時のみ)
BIS規格認証
オプション
基板両面コーティング
BIS認証モデル
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
120~330Vdc
効率
84.5% Typ.
定格出力電圧[DC]
12Vdc
出力電圧範囲[DC]
10.8~13.8Vdc
最大出力電流
50A
最大出力電力
600W

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
業界標準サイズ
幅(W)
61mm Nom.
高さ(H)
120mm Nom.
奥行(D)
190mm Nom.
質量
1600g Typ.

その他

動作温度範囲
-20~70°C
冷却方式
強制空冷
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
BIS IS 13252 (Part 1)
安全規格(準拠)
電気用品安全法 別表第八(100VAC 時のみ)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。