AC入力電源(AC-DCコンバータ)

VS100E-12/CO2

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
VS-E
モデル
VS100E
特徴
オプション
基板両面コーティング
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~132Vac
入力電圧範囲[DC]
110~175Vdc
効率
85% Typ.
定格出力電圧[DC]
12Vdc
出力電圧範囲[DC]
10.8~13.2Vdc
最大出力電流
8.5A
最大出力電力
102W

形状と寸法

形状 / 取付
オープンフレーム (基板)
業界標準サイズ
幅(W)
62mm Nom.
高さ(H)
29mm Nom.
奥行(D)
155mm Nom.
質量
290g Typ.

その他

動作温度範囲
-10~70°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178 (OV II)
安全規格(準拠)
電気用品安全法 別表第十二
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。