AC入力電源(AC-DCコンバータ)

ZWS150BAF-48/FV

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
ZWS-BAF
モデル
ZWS150BAF
特徴
オプション
ボリュームレス
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
120~370Vdc
効率
91% Typ.
定格出力電圧[DC]
48Vdc
出力電圧範囲[DC]
固定
最大出力電流
3.2A
最大出力電力
153.6W

形状と寸法

形状 / 取付
オープンフレーム (基板)
業界標準サイズ
幅(W)
75mm Nom.
高さ(H)
37mm Nom.
奥行(D)
160mm Nom.
質量
390g Typ.

その他

動作温度範囲
-10~70°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178 (OV II)
安全規格(準拠)
電気用品安全法
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

この製品を見た人はこれらの製品も見ています