AC入力電源(AC-DCコンバータ)

ZWX180/A2

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2019年1月21日
最終受注日 : 2019年12月2日
最終出荷日 : 2020年6月30日
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
特徴
オプション
カバー付(リバース)
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
効率
84% Typ.
定格出力電圧[DC]
+3.3Vdc+5Vdc+12Vdc-12Vdc+5Vdc
出力電圧範囲[DC]
固定固定固定固定固定
最小出力電流
最大出力電流
6A5A6A0.2A1.4A
最大平均電流
最大ピーク電流
12A10A13A0.3A2A
総合最大(平均)出力電力
90W
総合最大ピーク電力
180W

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
業界標準サイズ
幅(W)
99mm Nom.
高さ(H)
45.5mm Nom.
奥行(D)
240mm Nom.
質量
750g Typ.

その他

動作温度範囲
-10~50°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
EN50178 (OV II)
安全規格(準拠)
電気用品安全法 別表第十二
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

この製品を見た人はこれらの製品も見ています