DC入力電源(DC-DCコンバータ)

ALD-605012PD131

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2018年4月2日
最終受注日 : 2019年3月29日
最終出荷日 : 2019年9月30日
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
オプション
横置きDIPタイプ
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
入力電圧範囲[DC]
効率
定格出力電圧[DC]
出力電圧範囲[DC]
最大出力電流
最大リップルノイズ
最大出力電力
耐電圧1
耐電圧2
耐電圧3

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
22.86mm Nom.
高さ(H)
12mm Nom.
奥行(D)
21.1mm Nom.
質量
5.5g Typ.
業界標準サイズ
端子形状
DIP

その他

動作温度範囲
-30~80°C
絶縁/非絶縁
特徴
安全規格(認定)
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。