DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CC15-4803SFP-E

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : CCG15-48-03S (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2018年4月2日
最終受注日 : 2019年3月29日
最終出荷日 : 2019年9月30日
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
オプション
横置きDIPタイプ
並列運転可能
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
48Vdc
入力電圧範囲[DC]
36~76Vdc
効率
89% Typ.
定格出力電圧[DC]
3.3Vdc
出力電圧範囲[DC]
固定
最大出力電流
4.5A
最大リップルノイズ
50mV
最大出力電力
15W
耐電圧1
入力 - 出力: 1000DC: 1min.
耐電圧2
入力 - ケース: 500DC: 1min.
耐電圧3
出力 - ケース: 500DC: 1min.

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
38.2mm Nom.
高さ(H)
6.8mm Nom.
奥行(D)
29.6mm Nom.
質量
15g Typ.
業界標準サイズ
端子形状
DIP

その他

動作温度範囲
-40~85°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
安全規格(認定)
CSA C22.2 No.60950-1 (C-UL)
EN60950-1 (NEMKO)
UL60950-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。