DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CCG60-24-03

新製品
製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
CCG
モデル
CCG60
オプション
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

電気的特性

定格入力電圧[DC]
12/24Vdc
入力電圧範囲[DC]
9~36Vdc
効率
90% Typ.
定格出力電圧[DC]
3.3Vdc
出力電圧範囲[DC]
3.3~3.63Vdc
最大出力電流
12A
最大リップルノイズ
70mV
最大出力電力
39.6W
耐電圧1
入力 - ケース: 1000DC: 1min.
耐電圧2
入力 - 出力: 1500DC: 1min.
耐電圧3
出力 - ケース: 1000DC: 1min.

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
25.4mm Nom.
高さ(H)
13mm Nom.
奥行(D)
25.4mm Nom.
質量
30g Typ.
業界標準サイズ
1x1インチサイズ
端子形状
DIP

その他

動作温度範囲
-40~85°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
CE/UKCAマーキング
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian