DC入力電源(DC-DCコンバータ)

PAE50S48-2R5

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2026年4月1日
最終受注日 : 2027年3月31日
最終出荷日 : 2027年9月30日
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
オプション
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
48Vdc
入力電圧範囲[DC]
36~76Vdc
効率
89% Typ.
定格出力電圧[DC]
2.5Vdc
出力電圧範囲[DC]
2~2.75Vdc
最大出力電流
18A
最大リップルノイズ
100mV
最大出力電力
45W
耐電圧1
入力 - 出力: 1500DC: 1min.
耐電圧2
耐電圧3

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
22.76mm Nom.
高さ(H)
8.5mm Nom.
奥行(D)
57.9mm Nom.
質量
25g Typ.
業界標準サイズ
1/8ブリックサイズ
端子形状
DIP

その他

動作温度範囲
-40~85°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。