アクセサリ

DLP-PU/EJ

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2022年4月4日
最終受注日 : 2023年3月1日
最終出荷日 : 2023年9月30日
販売対象地域
日本のみ
製品カテゴリ
外付けモジュール
詳細カテゴリ
冗長モジュール
ブランド
TDK-Lambda

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力電圧範囲[DC]
21~28V
定格入力電流
20A (A,B total)
最大出力電流
20A
最大接続入力数
2(A,B)

形状と寸法

幅(W)
50mm Nom.
高さ(H)
97mm Nom.
奥行(D)
110mm Nom.
質量
470g Typ.

その他

対象製品
DLP
動作温度範囲
-10~70°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
EN60529 IP20
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
CSA C22.2 No.14
UL508
EN50178 CATEGORY I
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。