アクセサリ

電源取付用金具

テクニカルデータの記載内容については、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

A Type

モデル 外観図
2D 3D
A-28
A-29
A-30
A-31
A-33
A-34
A-35
A-36
A-37
モデル 外観図(2D) 外観図(3D)
A-28
A-29
A-30
A-31
A-33
A-34
A-35
A-36
A-37

B Type

モデル 外観図
2D 3D
B-09
B-10
B-11
B-12
B-13
モデル 外観図(2D) 外観図(3D)
B-09
B-10
B-11
B-12
B-13

DIN Type

モデル 外観図
2D 3D
DIN-01A
DIN-02A
DIN-03
DIN-04
DIN-05
DIN-06
DIN-07
L-DIN50/75
‐
L-DIN100/150
モデル 外観図(2D) 外観図(3D)
DIN-01A
DIN-02A
DIN-03
DIN-04
DIN-05
DIN-06
DIN-07
L-DIN50/75
‐
L-DIN100/150

L Type

モデル 外観図
2D 3D
L-30
L-31
L-32
L-33
L-34
L-35
L-36
L-37
L-38
L-39
モデル 外観図(2D) 外観図(3D)
L-30
L-31
L-32
L-33
L-34
L-35
L-36
L-37
L-38
L-39
外観図CADファイルは、ファイル圧縮されています。

製品情報

3次元形状データご利用の際の注意事項

ダウンロードしていただく前に以下の注意事項を必ずお読みください。
注意事項を読み、承諾していただいた場合は「承諾します」をクリックしてください。3Dデータダウンロード一覧に進みます。
「承諾しません」をクリックするとウィンドウを閉じます。

1. 著作権・所有権

  • 当3次元形状データの著作権など一切の権利はTDKラムダ株式会社に帰属します。

2. 複製・配布の禁止

  • 当3次元形状データは貴社社内利用の場合を除き、複製(一部修正をした上での複製も含む)の上、 第三者に提供することは固くお断りします。

3. 責任の制限

  • 弊社は本サイトの運営について細心の注意を払っておりますが、本図面の正確さや有用性については、何ら法律上の保証を行うものではなく、法的な義務や責任を負うものではありません。
  • 当3次元形状データを利用して作成した図面(CG画像等を含む)に対しては、作成者が検図責任を負うものとします。
  • 当3次元形状データのご使用で、何らかの障害や金銭的なものも含めたいかなる問題・損失が生じても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

4. 変更・削除・省略

  • 記載内容については、予告なく変更または削除する場合がありますので予めご了承下さい。
  • 当3次元形状データの形状詳細部、ラベル、表示などは、一部簡略化または省略してあります。

5. 製品のご使用にあたっては、当社まで「納入仕様書」をご請求下さい。