突入電流防止NTCサーミスタ

B57153S0809M054

製品ステータス
量産体制
タイプ
S153
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

本体直径 (b)
8.50mm Max.
本体厚み (th)
5.00mm Max.
本体高さ (h)
13.00mm Max.
リード線長さ (LL)
25.00mm Min.
リード線直径 (LD)
0.60mm ±0.05mm
リード線間隔 (LS)
5.00mm +0.60,-0.10mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

抵抗 [at 25°C]
抵抗許容差
±20%
試験容量 [230-240V AC]
100 / 175μF
試験容量 [110-120V AC]
400 / 700μF
最大電流
2.2A
その他詳細
データシートを参照してください

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...