突入電流防止PTCサーミスタ

B59107J0130A020

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : B59217J0130A020 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2019年3月1日
最終受注日 : 2019年6月7日
最終出荷日 : 2019年9月7日
用途
産機
タイプ
J107
設計
PTC thermistors in housing
ハウジング
Phenolic resin plastic case
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

電気的特性

最大動作電圧
440V
定格抵抗
56Ω
リンク電圧[DC] (Max.)
620V
熱容量 (Typ.)
2.3J/K
その他詳細
データシートを参照してください

その他

UL認証 (UL1434)
E69802
VDE認証
40040539
IEC認証 (IEC60738-1)
CSA認証
AEC-Q200
NO
使用温度範囲
データシートを参照してください
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール