突入電流防止PTCサーミスタ

B59770C0120A070 (C770_ICL)

製品ステータス
量産体制
用途
産機
タイプ
C770
設計
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

幅(W)
9.00mm Max.
高さ(H)
13.50mm Max.
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

最大動作電圧
260V
定格抵抗
70Ω
リンク電圧[DC] (Max.)
370V
熱容量 (Typ.)
0.4J/K
その他詳細
データシートを参照してください

その他

UL認証 (UL1434)
VDE認証
IEC認証 (IEC60738-1)
CSA認証
AEC-Q200
NO
使用温度範囲
データシートを参照してください
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く