過電流防止PTCサーミスタ
B59407A0115A062
|
|
寸法
| L x W 寸法 |
|
| 詳細情報 |
電気的特性
| 最大動作電圧 |
|
| 定格抵抗(Nom.) |
|
| 定格電圧 |
|
| 定格電流(Nom.) |
|
| その他詳細 |
その他
| UL認証 (UL1434) |
|
| VDE認証 |
|
| IEC認証 (IEC60738-1) |
|
| CSA認証 |
|
| AEC-Q200 |
|
| 使用温度範囲 | |
| 包装形態 | |
| その他詳細 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1608CH1H103K080AA
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
CGA1A2X7R1E152K030BA
Capacitance=1.5nF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
EMI抑制コンデンサ
B32924C3105M000
1uF, 305Vrms AC
11m(W) x 19m(H) x 31.5m(L)
突入電流防止NTCサーミスタ
B57211P0109M351
Resistance (at 25℃)=1Ω
Maximum Current=7A
突入電流防止NTCサーミスタ
B57211P0509M351
Resistance (at 25℃)=5Ω
Maximum Current=5A
過電流防止PTCサーミスタ
B59002Z0999A099
Sample kit - PTC Thermistors for Overcurrent protection
過電流防止PTCサーミスタ
B59115P1080A062
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=55Ω
過電流防止PTCサーミスタ
B59201P1080A062
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=4.6Ω
過電流防止PTCサーミスタ
B59201P1120A062
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=4.6Ω
過電流防止PTCサーミスタ
B59301P1120A062
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=3.1Ω