過電流防止PTCサーミスタ
B59807A0090A062
|
|
寸法
| L x W 寸法 |
|
| 詳細情報 |
電気的特性
| 最大動作電圧 |
|
| 定格抵抗(Nom.) |
|
| 定格電圧 |
|
| 定格電流(Nom.) |
|
| その他詳細 |
その他
| UL認証 (UL1434) |
|
| VDE認証 |
|
| IEC認証 (IEC60738-1) |
|
| CSA認証 |
|
| AEC-Q200 |
|
| 使用温度範囲 | |
| 包装形態 | |
| その他詳細 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA4J3X7S2A105M125AE
Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
サージアレスタ
B88069X8300B102
3 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 90V
突入電流防止PTCサーミスタ
B59770C0120A070 (C770_ICL)
Max. operating voltage=260V AC
Rated resistance=70Ω
突入電流防止NTCサーミスタ
B57153S0100M051
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=2A
過電流防止PTCサーミスタ
B59606A0110A062
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=27Ω
過電流防止PTCサーミスタ
B59750C0140A270
Max. operating voltage=280V
Rated resistance=25Ω
過電流防止PTCサーミスタ
B59751C0120A070 (C751_OC)
Max. operating voltage=440V
Rated resistance=50Ω
過電流防止PTCサーミスタ
B59753C0120A070 (C753_OC)
Max. operating voltage=440V
Rated resistance=120Ω
過電流防止PTCサーミスタ
B59754C0120A070 (C754_OC)
Max. operating voltage=440V
Rated resistance=150Ω
過電流防止PTCサーミスタ
B59830C0120A070
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=3.7Ω