過電流防止PTCサーミスタ

B59883C0120A570

製品ステータス
量産体制
用途
一般
タイプ
C883
設計
Leaded disks, coated, 230 V, lead-free series
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

幅(W)
6.50mm Max.
高さ(H)
10.00mm Max.
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

最大動作電圧
265V
定格抵抗(Nom.)
120Ω
定格電圧
230.0V
定格電流(Nom.)
50mA
その他詳細
データシートを参照してください

その他

UL認証 (UL1434)
E69802
VDE認証
104843
IEC認証 (IEC60738-1)
CSA認証
AEC-Q200
NO
使用温度範囲
データシートを参照してください
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models