過電流防止PTCサーミスタ
B59965C0120A070
|
|
寸法
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 詳細情報 |
電気的特性
| 最大動作電圧 |
|
| 定格抵抗(Nom.) |
|
| 定格電圧 |
|
| 定格電流(Nom.) |
|
| その他詳細 |
その他
| UL認証 (UL1434) |
|
| VDE認証 |
|
| IEC認証 (IEC60738-1) |
|
| CSA認証 |
|
| AEC-Q200 |
|
| 使用温度範囲 | |
| 包装形態 | |
| その他詳細 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層型リード付きコンデンサ
FG18C0G2A471JNT06
Capacitance=470pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General
積層型リード付きコンデンサ
FG22X7R2J104KNT06
Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=X7R
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
General
EMI抑制コンデンサ
B32921C3333K289
0.033uF, 305Vrms AC
4m(W) x 9m(H) x 13m(L)
サージアレスタ
B88069X2620S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 5500V
過電流防止PTCサーミスタ
B59872C0120A070
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=35Ω
過電流防止PTCサーミスタ
B59873C0120A570
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=45Ω
過電流防止PTCサーミスタ
B59875C0120A570
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=65Ω
過電流防止PTCサーミスタ
B59935C0120A070
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=0.3Ω
過電流防止PTCサーミスタ
B59950C0130A070
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=4.9Ω
過電流防止PTCサーミスタ
B59955C0120A070
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=0.8Ω