過電流防止PTCサーミスタ

B59995C0120A070

製品ステータス
量産体制
用途
一般
タイプ
C995
設計
Leaded disks, coated, 12 V, 24 V
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

幅(W)
4.00mm Max.
高さ(H)
7.50mm Max.
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

最大動作電圧
30V
定格抵抗(Nom.)
13Ω
定格電圧
12|24V
定格電流(Nom.)
120mA
その他詳細
データシートを参照してください

その他

UL認証 (UL1434)
E69802
VDE認証
IEC認証 (IEC60738-1)
CSA認証
AEC-Q200
NO
使用温度範囲
データシートを参照してください
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
その他詳細
データシートを参照してください

B59995C0120A070

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 4,891
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models