テレコム用PTCサーミスタ
B59635T1120A062
|
|
寸法
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 詳細情報 |
電気的特性
| 最大動作電圧 |
|
| 定格抵抗 |
|
| 定格電流(Nom.) |
|
| 最大スイッチング電流 |
|
| その他詳細 |
その他
| UL認証 (UL1434) |
|
| VDE認証 |
|
| IEC認証 (IEC60738-1) |
|
| CSA認証 |
|
| 使用温度範囲 | |
| 包装形態 | |
| その他詳細 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA3E3C0G2E222J080AA
Capacitance=2.2nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
EMI抑制コンデンサ
B32924D3335K000
3.3uF, 305Vrms AC
16m(W) x 32m(H) x 31.5m(L)
リード付きディスクバリスタ
B72214S0750K101
Max. Operating Voltage [AC]=75Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A
突入電流防止PTCサーミスタ
B59051C1155A070
Max. operating voltage=280V AC
Rated resistance=50Ω
突入電流防止PTCサーミスタ
B59452C1135A070
Max. operating voltage=550V AC
Rated resistance=500Ω
突入電流防止PTCサーミスタ
B59751C0120A070 (C751_ICL)
Max. operating voltage=280V AC
Rated resistance=50Ω
テレコム用PTCサーミスタ
B59535T1120A062
Max. operating voltage=135V
Rated resistance=35Ω
チップNTCサーミスタ(センサ)
NTCG044EF104FTBCX
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
PTC過熱検知センサ(センサ)
B59008C0070A040
Sensing Temperature (Nom)=70°C
Rated resistance (Max)=250Ω
LAN用パルストランスおよびモジュール
ALT4532M-201-T001
Transformer
10/100/1000BASE-T
LxWxH=4.5x3.2x2.9mm