サージアレスタ

B88069X1003T302

製品ステータス
量産体制
用途
一般
産機
タイプ
LN8A-A1400DC-5
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
16.30mm Nom.
幅(W) もしくは 直径(D)
8.40mm Nom.
高さ
8.90mm Max.

電気的特性

直流放電電圧 (Nom.)
1.4kV
直流放電電圧公差
±30%
インパルス放電開始電圧 (Max.) [100V/µs]
インパルス放電開始電圧 (Max.) [1kV/µs]
インパルス放電開始電圧 (Max.) [5kV/µs]
公称放電交流電流
公称インパルス放電電流
20kA
絶縁抵抗 (Min.)
10GΩ
インパルス寿命: 1オペレーション 50Hz, 0.18s [9 cycles]
インパルス寿命: 1オペレーション [8/20µs]
20kA
インパルス寿命: 1オペレーション [10/350µs]
4kA
インパルス寿命: 300オペレーション [10/1000µs]
100A
フェールセーフ(短絡バネ)
NO
直流パワーライン保護クラス
YES
交流パワーライン保護クラス III
NO
交流パワーライン保護クラス II
NO
交流パワーライン保護クラス I
NO
続流対応
NO
一時的な過電圧対応
NO
極数
2
グロー電圧
グロー放電臨界電流
アーク電圧 [1A]
静電容量 [1MHz]
1pF

その他

Climate Category [IEC 600068-1]
40/125/21
UL Certificate UL497B
UL Certificate UL1449
E319264
取付け方法
Surface Mount
はんだ付け方法
リフロー
包装形態
アキシャルテーピング(リール巻き)
梱包数
300pcs
重量
5.5g