アプリケーションノート

ESD/サージ保護デバイスの使用方法:サージアレスタ

  • PDF
  •                
サージアレスタはGDT(ガス入り放電管)の電圧保護デバイスです。TDKは、電源ライン用の雷保護から信号ライン用の雷保護まで、さまざまなサージ電流耐量を備えた製品を豊富にラインアップして提供しています。

サージアレスタはGDT(ガス入り放電管)の電圧保護デバイスです。TDKは、電源ライン用の雷保護から信号ライン用の雷保護まで、さまざまなサージ電流耐量を備えた製品を豊富にラインアップして提供しています。

サージアレスタの特長

ガス入りサージアレスタは、アーク放電の原理で動作し、電気的には電圧依存のスイッチとして機能します。
アレスタに印加される電圧が放電開始電圧を超えると、ナノ秒間のうちに、密封放電容器内でアークが発生します。発生したアークは短絡回路を形成して全電流を流し、瞬時に過電圧を除去します。放電が散逸すると、アークは消滅し、内部抵抗はすぐに数100MΩの値に戻ります。
このように、サージアレスタは保護素子に必要なすべての要件をほぼ完全に満たしています。サージアレスタは過電圧を許容レベルにまで確実に制限し、通常の動作条件下ではその高い絶縁抵抗と低い静電容量により、被保護システムに実質的に影響を与えません。



アプリケーション例:通信インフラのサージ保護

ガス入りサージアレスタは、電気通信設備を保護するための基本的な素子です。繊細な電子回路をもつITシステムや電気通信システムを保護するために、通信線との接続点にサージアレスタが使用されています。さらに、これらの保護素子は、携帯電話システムの基地局、中継器や分配システムを備えた広域ケーブルテレビ(CATV)網、また、その他の分野においても、繊細な機器およびシステムを保護するために不可欠です。

図1 通信システムにおけるサージアレスタの主な使用箇所

図1 通信システムにおけるサージアレスタの主な使用箇所

バリスタとは異なり、サージアレスタは静電容量が小さく(最小0.2pF)、高周波信号には影響を与えません。したがって、CATVや高速通信回線のサージ保護に適しています。以下に、2極アレスタおよび3極アレスタを使用した保護回路の例を示します。


図2 サージアレスタ(2極)によるCATV同軸ケーブルの保護回路例

図2 サージアレスタ(2極)による<br >CATV同軸ケーブルの保護回路例

図3 サージアレスタ(3極)による高速通信回線の保護回路例

図3 サージアレスタ(3極)による<br />高速通信回線の保護回路例

アプリケーション例:電源用サージ防護デバイス(SPD)

雷サージや他の過大な過渡現象からデバイスを保護する電源用のサージ防護デバイス(SPD)には、バリスタとともにサージアレスタが使用されています。単相AC電力線および三相AC電力系統への接続の例を以下に示します。プラグインSPDは分電盤や配電盤によく使用され、バリスタやサージアレスタはデバイス内部で使われています。


図4 電源用SPD(単相AC)

図4 電源用SPD(単相AC)

図5 電源用SPD(三相AC)

図5 電源用SPD(三相AC)

アプリケーション例:太陽光発電システムのパワーコンディショナの電圧保護回路

太陽光発電システムのパワーコンディショナは、DC電源に対するサージ保護のアプリケーションの一例です。ソーラーパネルによって生成されたDC電流はパワーコンディショナに供給され、DC-DCコンバータで昇圧され、インバータによってAC電力に変換され、電力網に供給されます。誘導雷サージや他の激しい過渡現象からパワーコンディショナ回路を保護するため、パワーコンディショナ内にはバリスタとアレスタを組み合わせた電圧保護回路が接続されています。

図6 太陽光発電システムに対するサージ保護のアプリケーションの一例

図6 太陽光発電システムに対するサージ保護のアプリケーションの一例

アプリケーション例:Ethernetインタフェースの過電圧保護

TDKは、データインタフェース保護用に特別設計された、2極および3極のサージアレスタを提供しています。これらの素子は、小型SMDハウジング、高サージ電流耐量、高絶縁抵抗、低静電容量を特長としています。
代表的なアプリケーションとして、ルータやスイッチのEthernetインタフェース、パッチパネル、モデム、PCおよびノートPC、セットトップボックス、IPTV、CCTV、無線LANアクセスポイント(WLAN-AP)などがあります。

図7 Ethernetインタフェースの過電圧保護

図7 Ethernetインタフェースの過電圧保護
図7 Ethernetインタフェースの過電圧保護

関連ページ

■ 各サージアレスタの品番リスト