サージアレスタ

B88069X4211T902

製品ステータス
量産体制
用途
一般
産機
タイプ
ES300XSMD
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
4.00mm Nom.
幅(W) もしくは 直径(D)
5.40mm Nom.
高さ
5.55mm Max.

電気的特性

直流放電電圧 (Nom.)
300V
直流放電電圧公差
±15%
インパルス放電開始電圧 (Max.) [100V/µs]
500V
インパルス放電開始電圧 (Max.) [1kV/µs]
600V
インパルス放電開始電圧 (Max.) [5kV/µs]
公称放電交流電流
公称インパルス放電電流
2.5kA
絶縁抵抗 (Min.)
1GΩ
インパルス寿命: 1オペレーション 50Hz, 0.18s [9 cycles]
インパルス寿命: 1オペレーション [8/20µs]
5kA
インパルス寿命: 1オペレーション [10/350µs]
インパルス寿命: 300オペレーション [10/1000µs]
フェールセーフ(短絡バネ)
NO
直流パワーライン保護クラス
NO
交流パワーライン保護クラス III
NO
交流パワーライン保護クラス II
NO
交流パワーライン保護クラス I
NO
続流対応
NO
一時的な過電圧対応
NO
極数
2
グロー電圧
130V
グロー放電臨界電流
<0.5A
アーク電圧 [1A]
11V
静電容量 [1MHz]
1pF

その他

Climate Category [IEC 600068-1]
40/125/21
UL Certificate UL497B
E163070
UL Certificate UL1449
取付け方法
Surface Mount
はんだ付け方法
リフロー
包装形態
アキシャルテーピング(リール巻き)
梱包数
900pcs
重量
1.5g

製品情報

すべて閉じる すべて開く