サージアレスタ

B88069X8850B502

製品ステータス
量産体制
用途
一般
産機
タイプ
T87-A350X
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
13.40mm Nom.
幅(W) もしくは 直径(D)
7.20mm Nom.
高さ
10.50mm Max.

電気的特性

直流放電電圧 (Nom.)
350V
直流放電電圧公差
±20%
インパルス放電開始電圧 (Max.) [100V/µs]
700V
インパルス放電開始電圧 (Max.) [1kV/µs]
900V
インパルス放電開始電圧 (Max.) [5kV/µs]
公称放電交流電流
10A
公称インパルス放電電流
10kA
絶縁抵抗 (Min.)
10GΩ
インパルス寿命: 1オペレーション 50Hz, 0.18s [9 cycles]
40A
インパルス寿命: 1オペレーション [8/20µs]
15kA
インパルス寿命: 1オペレーション [10/350µs]
2kA
インパルス寿命: 300オペレーション [10/1000µs]
200A
フェールセーフ(短絡バネ)
NO
直流パワーライン保護クラス
NO
交流パワーライン保護クラス III
NO
交流パワーライン保護クラス II
NO
交流パワーライン保護クラス I
NO
続流対応
NO
一時的な過電圧対応
NO
極数
3
グロー電圧
200V
グロー放電臨界電流
1A
アーク電圧 [1A]
35V
静電容量 [1MHz]
1.5pF

その他

Climate Category [IEC 600068-1]
40/125/21
UL Certificate UL497B
E163070
UL Certificate UL1449
取付け方法
Leaded Mount
はんだ付け方法
フロー
包装形態
バラ詰め(発泡)
梱包数
500pcs
重量
2g