サージアレスタ

B88069X9821B152

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : B88069X9821B302 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2025年1月24日
最終受注日 : 2025年5月12日
最終出荷日 : 2025年5月12日
用途
一般
産機
タイプ
V13-A800XP2
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
17.10mm Nom.
幅(W) もしくは 直径(D)
11.80mm Nom.
高さ
12.00mm Max.

電気的特性

直流放電電圧 (Nom.)
800V
直流放電電圧公差
インパルス放電開始電圧 (Max.) [100V/µs]
インパルス放電開始電圧 (Max.) [1kV/µs]
インパルス放電開始電圧 (Max.) [5kV/µs]
公称放電交流電流
公称インパルス放電電流
40kA
絶縁抵抗 (Min.)
1GΩ
インパルス寿命: 1オペレーション 50Hz, 0.18s [9 cycles]
インパルス寿命: 1オペレーション [8/20µs]
40kA
インパルス寿命: 1オペレーション [10/350µs]
インパルス寿命: 300オペレーション [10/1000µs]
フェールセーフ(短絡バネ)
NO
直流パワーライン保護クラス
NO
交流パワーライン保護クラス III
NO
交流パワーライン保護クラス II
YES
交流パワーライン保護クラス I
YES
続流対応
YES
一時的な過電圧対応
YES
極数
2
グロー電圧
グロー放電臨界電流
アーク電圧 [1A]
静電容量 [1MHz]

その他

Climate Category [IEC 600068-1]
40/90/21
UL Certificate UL497B
UL Certificate UL1449
E319264
取付け方法
Socket Mount
はんだ付け方法
包装形態
バラ詰め(発泡)
梱包数
150pcs
重量
8g